Scheda Tecnica
EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D

EX-Z1K 335-11Z-RMS-3G/D

  • Con rotella in ottone
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 24.06.2025, 09:05