Scheda Tecnica
EX-TV10S 335-12Z-3D

EX-TV10S 335-12Z-3D

  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ampiamente resistente a oli e benzina

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 01.08.2025, 11:58