Scheda Tecnica
MKTC521

MKTC521

  • con Manicotto di copertura
  • 4 Contatti
  • Profondità di montaggio 70 mm
  • 4 Posizione di commutazione
  • Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
  • Montaggio Dado zigrinato
  • fino a 6 mm Spessore calotta  frontale

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.08.2025, 16:12