Scheda Tecnica
AST02 L-AS6

AST02 L-AS6

  • Modulo di entrata con cavo (AS-i), lunghezza2 m
  • Per i sensori con NC / NC combinazione
  • Collegamento AS-i, Cavo di collegamento, 4 poli
  • Collegamento sensore, Cavo di collegamento 2 m
  • Alimentazione di magnete 24 VDC (Aux)
  • Azionamento magnete mediante uscita AS-Interface
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile!
  • Modulo di entrata per 2 entrate sicure per contatti meccanici
  • Custodia in plastica
  • AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Lunga durata
  • Interfaccia integrata AS-Interface

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28.08.2025, 13:51