Scheda Tecnica
T4V7H 336-11Z-M20

T4V7H 336-11Z-M20

  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29.04.2025, 21:24