Scheda Tecnica
AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

  • Sblocco di fuga, lateralmente
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • collegamento a vite
  • Sblocco manuale
  • Forma compatta
  • Ritenuta
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Isolamento di protezione
  • Elevata forza di ritenuta
  • Lunga durata
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Particolarmente adatto per porte scorrevoli

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28.12.2024, 17:35