Scheda Tecnica
EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Forza di mantenimento in chiusura 3500N
  • 2 interruttori in una custodia
  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • Ritenuta
  • Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
  • 2 passacavi M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23.03.2025, 11:50