Scheda Tecnica
UV9H 432Y

UV9H 432Y

  • Custodia di metallo
  • 2 Contatti
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm (disp. di base)
  • Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
  • 3 passacavi M 20 x 1.5
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Asta tonda di acciaio

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02.09.2025, 14:49