Scheda Tecnica
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

  • Testina di azionamento girata di 270°
  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Maniglia con incastro
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Centratore per „allineamento porta“ disponibile
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Disponibile pinza di bloccaggio SZ 415 contro chiusura involontaria

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 21.03.2025, 10:32