Scheda Tecnica
MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568

MS-AZM 200ST-T-1P2PWA-2568

  • Controllo ritenuta
  • collegamento ad innesto M23 12 poli,
  • Tasto e LED liberamente assegnabili
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
  • Diagnosi intelligente
  • Sblocco manuale

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29.03.2025, 00:37