Scheda Tecnica
ML 461-22Y

ML 461-22Y

  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( disp. di base)
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Nella versione resistente a temperatura, la rotella può essere montata in 2 posizioni diverse sul perno

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 15.10.2024, 05:27