Scheda Tecnica
T2C 441-11Y-1276-2

T2C 441-11Y-1276-2

  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Posizione finale mantenuta
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • Variazione della direzione di azionamento per spostamento dell'azionatore
  • 2 Contatti
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
  • Azionatore con superficie temperata
  • Grado di protezione IP65

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20.08.2025, 19:35