Scheda Tecnica
AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • tecnica di taglio a blocco
  • Sblocco manuale
  • Isolamento di protezione
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Forma compatta
  • Ritenuta
  • Lunga durata
  • Elevata forza di ritenuta
  • Versione sinistra
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07.09.2025, 16:55