Scheda Tecnica
AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1

AZM190-11/02RKE1-MPVD-24VDC-3023-1

  • Custodia in plastica
  • Lunga durata
  • Ritenuta
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90º
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Vano di collegamento
  • Forma stretta, particolarmente adatta per il montaggio su porte girevoli, profilati in alluminio e recinzioni
  • meccanismo di chiusura contro l'infiltrazione di sporco
  • collegamento con morsetti a vite

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 11.09.2025, 14:05