Scheda Tecnica
AZM300B-I2-ST-AS-A

AZM300B-I2-ST-AS-A

  • Custodia in plastica
  • Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • 3 diverse direzioni di azionamento
  • Controllo azionatore
  • Principio di corrente di lavoro
  • Alimentazione magnete da AS-Interface
  • design igienico
  • Grado di protezione IP69
  • Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
  • Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
  • Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • 2 livelli di blocco integrati

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29.04.2025, 09:35