Scheda Tecnica
SLC 420-E/R0650-50-RFBM

SLC 420-E/R0650-50-RFBM

  • Grado di protezione IP67
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 14, 30 e 50 mm
  • Altezza del campo protettivo da 170 mm … 1770 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18.02.2025, 08:03