Scheda Tecnica
TESZ1102

TESZ1102

  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 24.02.2025, 03:19