Scheda Tecnica
EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

EX-TV7H 335-01/01Z-3G/D

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10.04.2025, 08:46