Scheda Tecnica
AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E

AZM400Z-ST2-I1-2P2P-T-E

  • Codifica individuale con tecnologia RFID
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • 2 collegamento ad innesto M12, 8- e 5-poli
  • Controllo ritenuta
  • 2
  • Sblocco di fuga
  • Sblocco ausiliario elettrico con tensione ausiliaria
  • Principio d'azione bistabile e perno di blocco servoassistito
  • Forza di mantenimento in chiusura 10.000 N
  • Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N
  • PL e / Cat. 4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritenuta
  • Controllo a due canali della funzione di ritenuta
  • Funzionamento su uscite a commutazione P/P e P/N
  • Ampio gioco dell'azionatore

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07.09.2025, 14:08