Scheda Tecnica
EX-AZ 355-12ZK-3D

EX-AZ 355-12ZK-3D

  • Custodia di metallo
  • Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
  • 3 passacavi M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Lunga durata
  • Montabile su superficie
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • 3 Contatti
  • Asole orizzontali e verticali
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 26.04.2025, 22:11