Scheda Tecnica
T1K 335 ST-AS

T1K 335 ST-AS

  • AS-Interfaccia collegamento M12
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Adatto ad AS-i Power24

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 03.10.2025, 14:11