Scheda Tecnica
MZM 100 B ST-AS REMAP

MZM 100 B ST-AS REMAP

  • Principio di corrente di lavoro
  • Controllo azionatore
  • Magnete permanente
  • Elettroserrature di sicurezza
  • Custodia in plastica
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • Arresto automatico
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Diagnosi intelligente

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 03.09.2025, 06:34