Scheda Tecnica
MV9H 017-22Y

MV9H 017-22Y

  • 3 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • 4 Contatti
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (disp. di base)
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Asta tonda di acciaio

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 04.12.2024, 01:01