Scheda Tecnica
EX-AZ 415-11/11ZPK-3D

EX-AZ 415-11/11ZPK-3D

  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 500 N
  • 2 interruttori in una custodia, principio di azionamento differente
  • 103,6 mm x 84,6 mm x 46,5 mm
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Azionatore a molla
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Custodia di metallo
  • Lunga durata

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19.09.2025, 19:50