IFL 10-30M-10ST1P
IFL 10-30M-10ST1P
Downloads
- Custodia di metallo
- DC 3-Conduttori
- Miniatura
- connettore ad innesto M12
- Forma costruttiva M30
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
IFL 10-30M-10ST1P |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101126984 |
EAN (European Article Number) |
4030661050782 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
allineato |
Materiale della custodia |
ottone |
Materiale del rivestimento della custodia |
nichelato |
Area attiva |
materiale sintetico |
materiale del dado |
ottone |
Peso lordo |
102 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
3 |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
30 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
10 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
connettore ad innesto M12 |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
spazio chiave |
24 SW |
lunghezza del sensore |
51 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
0 |
Dati elettrici
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione Protezione da sovraccarico Protezione da corto circuito |
Frequenza di commutaz, circa |
350 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
1,2 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
commutazione p |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 13:18