IFL 15-300L-10/01N
IFL 15-300L-10/01N
Downloads
- 1 entrata cavo PG9 x 1.5
- Custodia in plastica
- DC 3-Conduttori
- Vano di collegamento
- Forma lunga
- Isolamento di protezione
- Forma costruttiva M30
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
IFL 15-300L-10/01N |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101126974 |
EAN (European Article Number) |
4030661278056 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Area attiva |
materiale sintetico |
materiale del dado |
materiale sintetico |
materiale del rondella di spinta |
Perbunan® |
Peso lordo |
70 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
3 |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
4 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
15 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
collegamento a vite |
Sezione di collegamento, massimo |
1 x 1,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
spazio chiave |
36 SW |
lunghezza del sensore |
118 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
II |
Dati elettrici
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Corrente di funzionamento |
400 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) o contatti d'apertura (NC) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione |
Frequenza di commutaz, circa |
100 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
1,5 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,4 A |
Versione |
commutazione n |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio. Programmazione nel vano di collegamento, convertendo la spina |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 11:27