IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M
Downloads
Codice: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Distanza di commutazione 10 mm |
15 | Distanza di commutazione 15 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, filetto M30, metallo |
300 | Cilindro, filetto M30, materiale sintetico |
(3) | |
senza | Forma costruttiva standard |
M | Miniatura |
L | Forma lunga |
(4) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(5) | |
senza | cavo |
ST | Connettore maschio |
T | Cavo con isolatore passante |
D | 2 conduttori DC |
(6) | |
senza | versione a connettore standard |
2 | versione alternativa del connettore |
(7) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
(8) | |
1310 | Impiegabile fino a +110° C (solo per corrente alternata AC) |
2130 | Impiegabile fino a +130° C, senza LED indicazione di stato |
1766 | Impiegabile fino a +110° C (solo per commutazione p ovvero commutazione n) |
- Forma costruttiva M30
Dati per l'ordine
Codice |
IFL 15-30L-10TP-2130-2 5,0M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101149484 |
EAN (European Article Number) |
4030661151892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
ottone |
Materiale del rivestimento della custodia |
nichelato |
Area attiva |
materiale sintetico |
Materiale dell fascetta di serraggio |
termoplastica |
Peso lordo |
120 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
no |
Guaina cavo |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
3 |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
30 Nm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
15 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
5 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,34 mm2 |
materiale della guaina del cavo |
Thermoflex 155 |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
spazio chiave |
36 SW |
lunghezza del sensore |
98 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +130 °C |
Classe di protezione |
0 |
Dati elettrici
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
1,8 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione |
Frequenza di commutaz, circa |
60 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
1,2 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
commutazione p |
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
La staffa di fissaggio H 30 è compresa nella fornitura |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.03.2024, 13:12