IFL 15-333E-01ZG
IFL 15-333E-01ZG
Downloads
- Custodia in plastica
- AC 2-Conduttori
- Isolamento di protezione
- Forma costruttiva 333 E
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
IFL 15-333E-01ZG |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101085115 |
EAN (European Article Number) |
4030661018836 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
condizioni di montaggio (meccanico) |
allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Area attiva |
materiale sintetico |
Peso lordo |
130 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
2 |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
16,5 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
Cavo H03VV-F |
Sezione conduttore |
0,5 mm2 |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
36,5 mm |
larghezza del sensore |
36,5 mm |
altezza del sensore |
36,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo |
45 Hz |
Campo di frequenza, massimo |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corrente d'esercizio, minimo |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corrente di funzionamento |
500 mA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione |
Frequenza di commutaz, circa |
10 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
4,5 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
filo bipolare |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Angolo di montaggio HWE-1 disponibile per semplificare il montaggio |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 07:07