IFL 2-12-10 6,0M
IFL 2-12-10 6,0M
Downloads
Codice: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Distanza di commutazione 2 mm |
4 | Distanza di commutazione 4 mm |
B | Montaggio a filo con riserva |
(2) | |
12 | filindro, filetto M12, metallo |
120 | filindro, filetto M12, materiale sintetico |
(3) | |
senza | Forma costruttiva standard |
M | Miniatura |
L | Forma lunga |
(4) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(5) | |
senza | cavo |
ST | Connettore maschio |
T | Cavo con isolatore passante |
(6) | |
senza | versione a connettore standard |
2 | versione alternativa del connettore |
(7) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
(8) | |
K | Protezione da corto circuito |
1 | ciclico |
(9) | |
2033 | Custodia in acciaio temperato |
- Forma costruttiva M12
Dati per l'ordine
Codice |
IFL 2-12-10 6,0M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101143292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
allineato |
Materiale della custodia |
ottone |
Materiale del rivestimento della custodia |
nichelato |
Area attiva |
materiale sintetico |
materiale del dado |
ottone, nichelato |
Peso lordo |
248 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Guaina cavo |
no |
Numero di conduttori elettrici |
3 |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
15 Nm |
Osservazioni (coppia di serraggio dei dadi) |
Nell'ambito del nucleo incapsulato: max. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
6 m |
Connettore di collegamento |
Cavo H03VV-F |
Numero di conduttori |
2 |
Sezione conduttore |
0,5 mm2 |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M12 |
spazio chiave |
17 SW |
lunghezza del sensore |
71 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Classe di protezione |
II |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo |
45 Hz |
Campo di frequenza, massimo |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corrente d'esercizio, minimo |
8 mA |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione |
Frequenza di commutaz, circa |
10 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
3,5 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
filo bipolare |
corrente residua |
1 mA |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.07.2025, 00:10