IFL 2-12L-01STN
IFL 2-12L-01STN
Downloads
Codice: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | Distanza di commutazione 2 mm |
4 | Distanza di commutazione 4 mm |
B | Montaggio a filo con riserva |
(2) | |
12 | filindro, filetto M12, metallo |
120 | filindro, filetto M12, materiale sintetico |
(3) | |
senza | Forma costruttiva standard |
M | Miniatura |
L | Forma lunga |
(4) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(5) | |
senza | cavo |
ST | Connettore maschio |
T | Cavo con isolatore passante |
(6) | |
senza | versione a connettore standard |
2 | versione alternativa del connettore |
(7) | |
N | commutazione n |
P | commutazione p |
(8) | |
K | Protezione da corto circuito |
1 | ciclico |
(9) | |
2033 | Custodia in acciaio temperato |
- Cavo con isolatore passante
- Custodia di metallo
- DC 3-Conduttori
- Forma lunga
- connettore ad innesto M12
- Forma costruttiva M12
Dati per l'ordine
Codice |
IFL 2-12L-01STN |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101117696 |
EAN (European Article Number) |
4030661047720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
allineato |
Materiale della custodia |
ottone |
Materiale del rivestimento della custodia |
nichelato |
Area attiva |
materiale sintetico |
materiale del dado |
ottone, nichelato |
Peso lordo |
36 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Guaina cavo |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
3 |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
15 Nm |
Osservazioni (coppia di serraggio dei dadi) |
Nell'ambito del nucleo incapsulato: max. 500 Ncm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
2 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
cavo connettore ad innesto M12 |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M12 |
spazio chiave |
17 SW |
lunghezza del sensore |
71 mm 86 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
0 |
Dati elettrici
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione Protezione da sovraccarico Protezione da corto circuito |
Frequenza di commutaz, circa |
800 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
1,2 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
commutazione n |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Al posto dei dadi può essere fornita la staffa di fissaggio. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.04.2024, 16:18