IFL 4-12-01T
IFL 4-12-01T
Downloads
- Cavo con isolatore passante
- Custodia di metallo
- AC 2-Conduttori
- Forma costruttiva M12
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
IFL 4-12-01T |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101141521 |
EAN (European Article Number) |
4030661122236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
ottone |
Materiale del rivestimento della custodia |
nichelato |
Area attiva |
materiale sintetico |
materiale del dado |
ottone, nichelato |
Peso lordo |
104 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Guaina cavo |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
2 |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
15 Nm |
Osservazioni (coppia di serraggio dei dadi) |
Nell'ambito del nucleo incapsulato: max. 500 Ncm |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
4 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
Cavo H03VV-F |
Sezione conduttore |
0,5 mm2 |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M12 |
spazio chiave |
17 SW |
lunghezza del sensore |
86 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
0 |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Campo di frequenza, minimo |
45 Hz |
Campo di frequenza, massimo |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Corrente d'esercizio, minimo |
8 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione |
Frequenza di commutaz, circa |
10 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
3,5 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
filo bipolare |
corrente residua |
1 mA |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.04.2024, 21:23