IFL 4-250-10P-1716
IFL 4-250-10P-1716
Downloads
- Custodia in plastica
- DC 3-Conduttori
- Isolamento di protezione
- uscita cavo laterale
- Forma costruttiva 250
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
IFL 4-250-10P-1716 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101090784 |
EAN (European Article Number) |
4030661048178 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
condizioni di montaggio (meccanico) |
non allineato |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Peso lordo |
56 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
3 |
Dati meccanici - Distanze di commutazione secondo EN IEC 60947-5-3
intervallo di commutazione |
4 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
cavo |
Sezione conduttore |
0,34 mm2 |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
12 mm |
larghezza del sensore |
40 mm |
altezza del sensore |
25 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Classe di protezione |
II |
Dati elettrici
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Corrente di funzionamento |
200 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione Protezione da polarizzazione Protezione da sovraccarico Protezione da corto circuito |
Frequenza di commutaz, circa |
1.000 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
1,2 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,2 A |
Versione |
commutazione p |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Possibilità di collegare diversi dispositivi in serie, senza che vi sia una reciproca influenza. con 2 viti M3 x 6 per il fissaggio sul lato posteriore massima lunghezza di avvitamento: 6 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Dichiarazione di conformità UE
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 11:45