IFL - M12

IFL - M12

  • Forma costruttiva M12
Codice:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9)


(1)
2Distanza di commutazione 2 mm
4Distanza di commutazione 4 mm
BMontaggio a filo con riserva

(2)
12filindro, filetto M12, metallo
120filindro, filetto M12, materiale sintetico

(3)
senzaForma costruttiva standard
MMiniatura
LForma lunga

(4)
01contatti d'apertura (NC)
10contatto di chiusura (NO)
10/01contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento
11contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente

(5)
senzacavo
STConnettore maschio
TCavo con isolatore passante

(6)
senzaversione a connettore standard
2versione alternativa del connettore

(7)
Ncommutazione n
Pcommutazione p

(8)
KProtezione da corto circuito
1ciclico

(9)
2033Custodia in acciaio temperato
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Circuito di protezione integrato

Classe di protezione (apparecchiatura)

Materiale della custodia

materiale del dado

Numero di conduttori elettrici

IFL 2-12-01STN

Codice prodotto 101101329

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12-01STP

Codice prodotto 101100696

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12-10P

Codice prodotto 101097496

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12-10STN

Codice prodotto 101101328

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12-10STP

Codice prodotto 101099562

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12L-01STN

Codice prodotto 101117696

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12L-01STP

Codice prodotto 101113716

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12L-10STN

Codice prodotto 101114553

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12M-01P

Codice prodotto 101097202

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-01STN

Codice prodotto 101115290

Inductive proximity switch

IFL 2-12M-01STP

Codice prodotto 101096909

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-12M-10P

Codice prodotto 101083090

Inductive proximity switch

Vai all'articolo