IFL - M8

IFL - M8

  • Forma costruttiva M 8 x 1
Codice:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Distanza di commutazione 2 mm
3Distanza di commutazione 3 mm
BMontaggio a filo con riserva

(2)
8cilindro, filetto M8

(3)
senzaForma costruttiva standard
MMiniatura

(4)
01contatti d'apertura (NC)
10contatto di chiusura (NO)
10/01contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento
11contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente

(5)
senzacavo
STConnettore maschio

(6)
senzaversione a connettore standard
2versione alternativa del connettore

(7)
Ncommutazione n
Pcommutazione p
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

condizioni di montaggio (meccanico)

intervallo di commutazione

Temperatura ambiente, minima

IFL 2-8-01STP

Codice prodotto 101117680

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-8-10STP

Codice prodotto 101099669

Inductive proximity switch

IFL 2-8M-01P

Codice prodotto 101117673

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-8M-10N

Codice prodotto 101113527

Inductive proximity switch

IFL 2-8M-10P

Codice prodotto 101107846

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 2-8M-10ST2P

Codice prodotto 101108025

Inductive proximity switch

Vai all'articolo

IFL 3B-8M-10P

Codice prodotto 101110822

Inductive proximity switch