IFOD 10-300-10/01P
Codice prodotto:
103038718
IFOD 10-300-10/01P
Codice prodotto:
103038718
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Distanza di commutazione 800 mm |
10 | Distanza di commutazione 1000 mm |
(2) | |
30 | Cilindro, filetto M30, metallo |
300 | Cilindro, filetto M30, materiale sintetico |
(3) | |
01 | contatti d'apertura (NC) |
10 | contatto di chiusura (NO) |
10/01 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) con vano di collegamento |
11 | contatto di chiusura (NO) / contatto d'apertura (NC) antivalente |
(4) | |
senza | esecuzione dell'uscita di comando filo bipolare |
P | commutazione p |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Custodia in plastica
- DC 3-Conduttori
- Il vano di cablaggio può essere girato di 180°
- Forma costruttiva M30
- Vano di collegamento
Dati per l'ordine
Codice |
IFOD 10-300-10/01P |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Dati generali
Prescrizioni |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
cilindro, filetto |
Materiale della custodia |
materiale sintetico |
Area attiva |
materiale sintetico |
materiale del dado |
materiale sintetico |
materiale del rondella di spinta |
Perbunan® |
Ambito di acquisizione, massimo |
1.000 mm |
Peso lordo |
79 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
3 |
Dati meccanici
Coppia di serraggio dei dati, massima |
4 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
collegamento a vite |
Sezione di collegamento, massimo |
3 x 1,5 mm² |
Sezione conduttore |
15 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensore |
M30 |
spazio chiave |
36 SW |
lunghezza del sensore |
118 mm |
larghezza del sensore |
46 mm |
altezza del sensore |
46 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Classe di protezione |
II |
Dati elettrici
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Corrente di funzionamento |
400 mA |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) o contatti d'apertura (NC) |
Circuito di protezione integrato |
protezione da induzione |
Frequenza di commutaz, circa |
100 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Caduta di tensione Ud, massimo |
2 V |
Corrente con caduta di tensione Ud |
0,4 A |
Versione |
commutazione p |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
LED giallo |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Dichiarazione di conformità UE
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 05:26