Interruttori a fune

TQ 215

TQ 215


  • Custodia di metallo
  • Design sec. EN 50047
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5

Vai alla categoria
TQ 315

TQ 315


  • Custodia di metallo
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Design sec. EN 50041

Vai alla categoria
PS 216

PS 216


  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • forma piccola
  • montaggo verticale
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Funzione di azionamento graduale (principio "push-push")
  • Disponibile con LED

Vai alla categoria
TQ 200

TQ 200


  • pressofuso di lega leggeracustodia
  • per montaggio sospeso

Vai alla categoria
TQ 700

TQ 700


  • Custodia in plastica
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 10 m
  • Indicatore di posizione
  • Ampio vano di collegamento
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Forza di molla per fune fino a 10 m

Vai alla categoria
TQ 700 S

TQ 700 S


  • Custodia in plastica
  • montaggo verticale
  • Ampio vano di collegamento
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • funzione di tiro della fune
  • 2 Contatti

Vai alla categoria
TQ 900

TQ 900


  • Custodia di metallo
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 50 m
  • Indicatore di posizione
  • Versione robusta
  • Ampio vano di collegamento
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Manicotto impermeabile esterno

Vai alla categoria
TQ 441

TQ 441


  • Custodia di metallo
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 25 m

Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori a fune vengono impiegati per l'invio di segnale per avviare macchine oppure per aprire o chiudere porte, cancelli e sbarre elettricamente comandate.

Gli interruttori a fune vengono azionati manualmente mediante trazione.