Interruttori di posizione (Archivio)

Archivio
T 240 (Archivio)

T 240 (Archivio)


Vai alla categoria
Archivio
335 in metallo con azionatore

335 in metallo con azionatore


Vai alla categoria
Archivio
336 in plastica con azionatore

336 in plastica con azionatore


Vai alla categoria
Archivio
355 in metallo con azionatore

355 in metallo con azionatore


Vai alla categoria
Archivio
255 Custodia di metallo - EN 50047 Azionatore

255 Custodia di metallo - EN 50047 Azionatore


Vai alla categoria
Archivio
256 in plastica con azionatore

256 in plastica con azionatore


Vai alla categoria
Archivio
235 in metallo con azionatore

235 in metallo con azionatore


Vai alla categoria
Archivio
236 in plastica con azionatore

236 in plastica con azionatore


Vai alla categoria
Archivio
330 Custodia di metallo - EN 50041 con azionatore

330 Custodia di metallo - EN 50041 con azionatore


Vai alla categoria
Archivio
332 Custodia di metallo - EN 40041 con azionatore

332 Custodia di metallo - EN 40041 con azionatore


  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Elevata apertura dei contatti
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Contatti d'argento massiccio dorati
  • Memoria magnetica con sistema a scatto
  • Sistema di contatti separato dal sistema di scatto, punto di commutazione costante, indipendente dal consumo dei contatti
  • Design sec. EN 50041

Vai alla categoria
Archivio
U 431

U 431


Vai alla categoria
Archivio
PS116

PS116


Vai alla categoria
Archivio
T.454

T.454


  • Parti esterne in acciaio inossidabile
  • Custodia in ghisa,
  • 2 angoli di commutazione (preallarme e disinserzione)

Vai alla categoria