Interruttori di sicurezza con azionatore separato

EX-AZ 16

EX-AZ 16


  • Ex-Zona 22
  • Custodia in plastica
  • Codifica universale
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
  • Isolamento di protezione

Vai alla categoria
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350


  • Ex-Zona 22
  • Custodia di metallo
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Maniglia con incastro
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Centratore per „allineamento porta“ disponibile
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Disponibile pinza di bloccaggio SZ 415 contro chiusura involontaria

Vai alla categoria
Area di applicazione:
Gli interruttori di sicurezza con azionatore separato sono idonei per dispositivi di sicurezza scorrevoli, girevoli e rimovibili i quali devono essere chiusi per garantire la sicurezza necessaria durante l'esercizio. Sono impiegabili anche per profili prefabbricati e per integrazione successiva.

Tutti gli interruttori di sicurezza del tipo 2 qui presentati, se utilizzati in combinazione con un modulo di sicurezza per porte di protezione, raggiungono la categoria di controllo 3 o 4 secondo ISO 13849-1.

Struttura e modalità​ di​ funzionamento​:
Negli interruttori di sicurezza del tipo 2, l'elemento di commutazione e l'azionatore non sono collegati tra loro da un punto di vista costruttivo, ma vengono uniti o separati in maniera funzionale durante la commutazione. All'apertura del dispositivo di protezione l'azionatore viene separato dall'apparecchio base. Contemporaneamente nell'interruttore di sicurezza i contatti NC vengono forzatamente aperti ed i contatti NA chiusi.

Tutti gli interruttori di sicurezza godono del grado di protezione IP 67. Gli interruttori di sicurezza possono essere utilizzati in qualsiasi posizione.