KG411-C
Codice prodotto:
101008567
KG411-C
Codice prodotto:
101008567
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- Alloggiamento del corpo in plastica
- Adatto per l'installazione di dispositivi di comando
- Grigio antracite RAL 7035, grigio chiaro
Dati per l'ordine
Codice |
KG411-C |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101008567 |
EAN (European Article Number) |
4030661471037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: i pressacavi non sono inclusi nella fornitura della custodia |
Dati generali
Versione |
alloggiamento di montaggio |
Materiale della custodia |
ABS |
Colore della parte superiore della custodia |
grigio |
Colore della parte inferiore della custodia |
grigio |
Peso lordo |
140 g |
Dati generali - Caratteristiche
Numero posizioni di comando |
1 |
Dati meccanici
Posizione della connessione cavi |
sotto |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
1x M20 |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
82 mm |
altezza |
85 mm |
profondità |
80 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza |
Diametro dei fori per la connessione cavo: 22.3 cm + 0.4 cm |
Distanza interasse dei fori di montaggio |
40 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 13:46