LED-Elemento Luminoso ELDE.N blu 48VDC/AC
Codice prodotto:
101167524
LED-Elemento Luminoso ELDE.N blu 48VDC/AC
Codice prodotto:
101167524
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
- collegamento a vite
- Posizione flangia di montaggio 3
- LED blu
- 48 VAC
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
LED-Elemento Luminoso ELDE.N blu 48VDC/AC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101167524 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Peso lordo |
20 g |
Dati generali - Caratteristiche
Display integrato, generale |
Sì |
Dati meccanici
Istruzioni di montaggio |
innestabile |
Posizione flangia di montaggio |
3 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
EN 50005 EN 50013 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm², rigido 0,5 mm², flessibili |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm², rigido 1,5 mm², flessibili |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
46 mm |
larghezza |
30 mm |
profondità |
60 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Dati elettrici
Rated operating voltage |
48 VAC |
Rated operating voltage |
48 VDC |
Segnalazione di stato
Colore del LED |
blu |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schema contatti
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 02:53