LF 50-11 P
Codice prodotto:
101151758
LF 50-11 P
Codice prodotto:
101151758
Dati per l'ordine
Codice |
LF 50-11 P |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101151758 |
EAN (European Article Number) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Dati generali
Materiale della custodia |
ABS antiurto |
Peso lordo |
32 g |
Dati meccanici
Portata, massima |
5.500 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Connettore maschio incorporato M12, 4 poli |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
17 mm |
larghezza del sensore |
50 mm |
altezza del sensore |
63,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Dati elettrici
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Lunghezza del cavo, massimo |
100 m |
Frequenza di commutaz, circa |
2.500 Hz |
Dati elettrici - Uscite digitali
Corrente d'uscita, massimo |
200 mA |
Versione |
commutazione p |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
sporco stato di commutazione Tensione d'esercizio |
Fornitura
Fornitura |
1x Barriera fotoelettrica a riflessione |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.03.2024, 20:25