MKTC32
- senza Manicotto di copertura
- 4 Contatti
- Profondità di montaggio 70 mm
- 2 Posizione di commutazione
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
- Montaggio Dado zigrinato
- fino a 6 mm Spessore calotta frontale
Dati per l'ordine
Codice |
MKTC32 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101005832 |
EAN (European Article Number) |
4030661544250 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cURus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Materiale dell'anello frontale |
Aluminio - anodizzato |
Materiale del soffietto di tenuta |
Gomma |
Spessore del materiale del soffietto |
1 mm |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Colore del rivestimento della guarnizione |
nero |
Peso lordo |
154 g |
Dati generali - Caratteristiche
Ritorno in posizione zero |
Sì |
Applicazioni in esterno |
Sì |
Ponticelli di contatti galvanicamente separati |
Sì |
Tastatore possibile |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
4 |
quantità di direzioni |
2 |
quantità di contatti di chiusura per direzione |
2 |
quantità di posizioni di comando |
2 |
quantità di livelli di comando |
2 |
Dati meccanici
Posizione di arresto |
a sinistra a destra |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Forza di azionamento, circa |
11 N |
Montaggio |
Dado zigrinato |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
Profondità di montaggio |
70 mm |
Lunghezza della attuatore |
77 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Diametro per il montaggio secondo IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Spaziatura |
80 x 80 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, con 20 g |
resistenza a urti |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
250 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
8 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
5 A |
Elemento di commutazione |
2 contatto di chiusura (NO) / 2 contatto di chiusura (NO) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Osservazioni
Osservazioni (posizioni di comando) |
Posizione A, B |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Istruzioni per montaggio e cablaggio
Dichiarazione di conformità UE
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato (altro)
Disegno quotato (altro)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.04.2024, 10:00