MV10H 015-11Y

Codice prodotto: 101058475

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • 3 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • 2 Contatti
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (disp. di base)
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°
  • Asta tonda di resina epossidica

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

MV10H 015-11Y

Codice articolo (codice d'ordine)

101058475

EAN (European Article Number)

4030661032658

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Materiale della custodia

metallo leggero pressofuso, verniciata

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

materiale della barra

resina epossidica

Peso lordo

305 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

1

quantità di contatti di chiusura

1

quantità di livelli di comando

2

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante ad asta

Durata meccanica, minimo

10.000.000 manovre

Angolo di azionamento, da sinistra

30 °

Angolo di azionamento, da destra

30 °

Ampiezza apertura contatti

2 x 1,2 mm

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

Velocità di azionamento, massima

3 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento

momento torcente di azionamento

0,2 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Sezione conduttore

13 AWG

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

43 mm

larghezza del sensore

67 mm

altezza del sensore

256 mm

Diametro della barra

6 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

400 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2,5 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

Osservazioni (elemento di commutazione)

Ponticelli di contatti galvanicamente separati

principio di comando

Commutazione rapida

Durata rimbalzo, massimo

2,5 ms

Tempo di commutazione, massimo

40 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 10:58