MZM 100

MZM 100

  • Arresto automatico
  • Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Custodia in plastica
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Diagnosi intelligente
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • Brevettato
Codice:
MZM 100 (1) (2)-(3)(4)(5)-A

(1)
senzaControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
STConnettore maschio incorporato M23, 8+1 poli
ST2Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

(3)
1P2P1 uscita di diagnosi, a commutazione p, e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p (solo in connessione con "Sorveglianza ritenuta")
1P2PWCome -1P2P, segnale di diagnosi combinato: dispositivo di protezione chiuso e ritenuta bloccata (solo in connessione con "monitoraggio ritenuta")
1P2PW2Come -1P2P, segnale di diagnosi combinato: dispositivo di protezione chiuso e possibilità di bloccaggio (solo in connessione con "monitoraggio azionatore")
SD2PUscita di diagnosi seriale e 2 uscite di sicurezza, a commutazione p

(4)
senzaSenza blocco (solo in connessione con "monitoraggio ritenuta")
RForza di ritenuta elettrica (tipico) 30 N

(5)
MMagnete permanente (tipico) 15 N
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

altezza del sensore

Pin 5

Pin 8

MZM 100 ST2-1P2P-A

Codice prodotto 101199622

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 ST-1P2PR-A

Codice prodotto 101187450

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 B ST-1P2PW2RE-A

Codice prodotto 101211068

Solenoid interlock

MZM 100 B ST-1P2PW2REM-A

Codice prodotto 101211069

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 B ST2-1P2PW2RE-A

Codice prodotto 101211070

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 B ST2-1P2PW2REM-A

Codice prodotto 101211071

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 B ST2-1P2PW2R60M-A

Codice prodotto 101210772

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 B ST2-1P2PW2R-A

Codice prodotto 101206028

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

Codice prodotto 101211153

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 B ST2-SD2PRE-A

Codice prodotto 101211156

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 ST-1P2PW-A

Codice prodotto 101199544

Solenoid interlock

MZM 100 ST-1P2PWM-A

Codice prodotto 101209061

Solenoid interlock

Vai all'articolo