MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Elettroserrature di sicurezza
  • Custodia in plastica
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • Arresto automatico
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Diagnosi intelligente
Codice:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
senzaControllo ritenuta h
BControllo azionatore

(2)
senzasenza blocco (solo per Controllo ritenuta)
REForza di ritenuta adattabile elettricamente 30 N ... 100 N

(3)
senzasenza Magnete permanente
MMagnete permanente 30 N
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Forza di arresto, massima {N}

Forza di arresto, minima

Controllo azionatore

Blocco

MZM 100 B ST-AS REAP

Codice prodotto 101198705

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 B ST-AS REMAP

Codice prodotto 101209551

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 ST-AS AP

Codice prodotto 101209550

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS MAP

Codice prodotto 101209554

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS REAP

Codice prodotto 101198704

Solenoid interlock

Vai all'articolo

MZM 100 ST-AS REMAP

Codice prodotto 101209553

Solenoid interlock

Vai all'articolo