NDLP30BL/WS

Codice prodotto: 103009741

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

-
(1)DT(8)(2)tasto
(1)DM(2)Pulsante con membrana protettiva
(1)DL(8)(2)Pulsante luminoso
(1)DLM(2)Pulsante luminoso con membrana antipolvere
(1)ML(2)segnalatori luminosi con calotta piatta
(1)MLH(2)segnalatori luminosi con calotta bombata
(1)DP(3)(8)(2)Pulsante a fungo senza blocco
(1)DTP(3)(8)(2)Pulsante a fungo, senza blocco (solo programma N)
(1)DLP(3)(8)(2)Pulsante a fungo illuminabile, senza blocco (solo programma N)
(1)DRR(3)(8)(2)Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di girare e tirare (per il programma N solo tirando)
(1)DRZ(3)(8)(2)Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di tirare
(1)WS21(4)(5)Selettore con 2 posizioni di arresto
(1)WT21(4)(5) Selettore con 1 posizione pulsante
(1)WS32(4)(5) Selettore con 3 posizioni di arresto
(1)WT32(4)(5) Selettore con 2 posizioni pulsante
(1)WST32(4)(5) Selettore: stabile, instabile
(1)WTS32(4)(5)Selettore: instabile , stabile
(1)SS21S(4)(5) Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di arresto
(1)ST21S(4)(5)Interruttore a selettore a chiave con 1 posizione pulsante
(1)SS32S(4)(5)Interruttore a selettore a chiave con 3 posizioni di arresto
(1)ST32S(4)(5) Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di contatto, sinistra e destra
(1)SST32S(4)(5) Interruttore a selettore a chiave: stabile, instabile
(1)STS32S(4)(5) Interruttore a selettore a chiave: instabile, stabile
Btappo cieco

(1)
-Programma dispositivi di comando e segnalazione:
EProgramma E
NProgramma N
RProgramma R

(2)
-Colore superficie pulsante:
SWnero
GBgiallo
RTrosso
GNverde
WSBianco
BLblu
GRgrigio

(3)
-Diametro testa pulsante a fungo:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Lunghezza leva in mm:
senzanottolino corta
.1Leva lunga

(5)
-Colore leva:
senzagrigio
WSBianco

(6)
-Posizione di estrazione chiave (3 posizioni):
1Posizione sinistra
2posizione centrale
3Posizione destra

(7)
-Posizione di estrazione chiave (2 posizioni):
1Posizione sinistra
2Posizione destra

(8)
-Colore membrana (solo programma N):
senzaBianco
GR/nero
BL/blu
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • design igienico
  • Grado di protezione IP69K
  • Diametro di montaggio Ø 22,3 mm

Dati per l'ordine

Codice

NDLP30BL/WS

Codice articolo (codice d'ordine)

103009741

EAN (European Article Number)

4030661469263

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-10

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-10

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-10

ETIM number, version 7.0

EC000221

ETIM number, version 6.0

EC000221

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

BG

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versione

Mushroom impact button

forma di costruzione

Lighting

condizioni di montaggio (meccanico)

arbitrariamente

Tipo di tenuta

Membrana

Tenute a labbro

materiale dell'apparecchio di comando

materiale sintetico

Materiale dell'anello frontale

ABS cromato

Materiale del soffietto di tenuta

silicone

Colore dell'apparecchio di comando

Bianco

Colore dell'anello frontale

Argento

Colore del rivestimento della guarnizione

blu

Peso lordo

36 g

Dati generali - Caratteristiche

Possibilità di illuminazione

flangia di montaggio

Tastatore possibile

Isolamento completo:

Number of contact elements, maximum

2

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Corsa di comando

5 mm

Forza di azionamento, circa

2 N

Montaggio

Flangia di montaggio EFM

Coppia di serraggio delle viti

0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

altezza

20 mm

Diametro per le testine di attuazione

30 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Spessore della piastra frontale, minima

1,5 mm

Spessore della piastra frontale, massima

6 mm

Spaziatura

50 x 50 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)

resistenza a urti

30 g / 18 ms

Dati elettrici

Frequenza di commutazione

1.000 /h

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:Programma E, N, R
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Apparecchi di comando e segnalazione
Dispositivi di comando e segnalazione nella forma di segnalatori luminosi, pulsanti o interruttori a pressione, luminosi o a fungo, selettori o pulsanti di selezione, selettori o pulsanti di selezione a chiave in collegamento con elementi di contatto EF o RF o elementi luminosi e trasduttori di tensione EL* o RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 7 aprile 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 14:27