NDRZ50GR/RT

Codice prodotto: 101177170

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:
NDR(1)50(2)(3)(4)(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Pulsante d' emergenza
  • design igienico
  • Grado di protezione IP69K
  • Diametro di montaggio Ø 22,3 mm

Dati per l'ordine

Codice

NDRZ50GR/RT

Codice articolo (codice d'ordine)

101177170

EAN (European Article Number)

4030661466538

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

BG

cULus

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versione

Emergency stop pushbutton

forma di costruzione

Integrated jump mechanism

condizioni di montaggio (meccanico)

arbitrariamente

Tipo di tenuta

Membrana

Tenute a labbro

materiale dell'apparecchio di comando

ABS

Materiale dell'anello frontale

ABS cromato

Materiale del soffietto di tenuta

silicone

Colore dell'apparecchio di comando

rosso

Colore dell'anello frontale

Argento

Colore del rivestimento della guarnizione

nero

Peso lordo

50 g

Dati generali - Caratteristiche

Pulsante di arresto d'emergenza

flangia di montaggio

Funzioni di sicurezza

Meccanismo di scatto integrato

Snap-in disponibile

Isolamento completo:

Number of contact elements, maximum

2

Dati meccanici

Sblocco

sbloccaggio a tirante

Durata meccanica, minimo

100.000 manovre

Forza di azionamento, circa

2 N

Montaggio

Flangia di montaggio EFM

Coppia di serraggio delle viti

0,6 Nm

Dati meccanici - Dimensioni

altezza

45 mm

Diametro per le testine di attuazione

50 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Spessore della piastra frontale, minima

1,5 mm

Spessore della piastra frontale, massima

6 mm

Spaziatura

50 x 50 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)

resistenza a urti

50 g

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:NDRR..., NDRZ...
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Pulsante di arresto di emergenza
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE 
 Direttiva RoHS2011/65/UE 
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 8 aprile 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:NDRR..., NDRZ...
Type:See ordering code
Description of the component:Emergency stop pushbutton
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16.04.2024, 07:21