NHS40
Codice: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
senza | Bavaglio nero con sfondo argento |
NH | Bavaglio rosso con sfondo giallo |
(2) | |
16 | Versione 16A |
40 | Versione 40A |
63 | Versione 63A |
(3) | |
/2-POL | Versione bipolare (solo 16A Versione) |
/4-POL | versione quadripolare (solo 16A Versione) |
senza | con piastra di rinforzo (solo 40A & 63A Versione) |
/O.VA-PL. | senza piastra di rinforzo con piastra di marcatura (NHS-4...) (solo 40A & 63A Versione) |
(4) | |
-3034 | con piccolo segno di marcatura (invece di NHS-4... Firma con NHS-9... firma) (solo 40A & 63A Versione) |
-3037 | con morsetti aggiuntivi montati per N e PE (solo 40A & 63A Versione) |
-3050 | Blocco interruttore principale ruotato di 90° (terminali orizzontali) |
- design igienico
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Dati per l'ordine
Codice |
NHS40 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101185098 |
EAN (European Article Number) |
4030661487854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versione |
Main switches 40A |
forma di costruzione |
Strengthening plate |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Osservazioni (condizioni di montaggio) |
Acciaio: x ≥ 2,4 mm |
nottolino |
lungo |
Tipo di tenuta |
Membrana Tenute a labbro |
Materiale della piastra di identificazione |
acciaio temperato (V4A) |
Materiale della barriera |
acciaio temperato (V4A) |
materiale dell'apparecchio di comando |
materiale sintetico |
Materiale della piastra di montaggio |
acciaio temperato (V4A) |
Materiale dell'anello frontale |
ABS cromato |
Colore dell'apparecchio di comando |
nero |
Colore della piastra di identificazione |
Argento |
Colore della cortina |
Argento |
Colore dell'elemento dei contatti |
nero |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Colore della piastra di montaggio |
Argento |
Colore del rivestimento della guarnizione |
nero |
Peso lordo |
650 g |
Dati generali - Caratteristiche
Snap-in disponibile |
Sì |
|
Isolamento completo: |
Sì |
|
quantità di posizioni di comando |
1 |
|
|
3 |
Dati meccanici
Sblocco |
sbloccaggio di rotazione |
|
Posizione di arresto |
a destra |
|
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
|
Angolo di comando, destra |
90 ° |
|
Montaggio |
Viti |
|
Coppia di serraggio delle viti |
1,6 Nm |
|
|
0° |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Sezione di collegamento, minima |
1 mm², rigido 0,75 mm², flessibili |
Sezione di collegamento, massimo |
10 mm², rigido 6 mm², flessibili |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
8 AWG |
Coppia di serraggio dei morsetti |
2,5 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
72 mm |
altezza |
29 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Height in front of the front panel. |
Profondità di montaggio |
85 mm |
Osservazioni (profondità di montaggio) |
Più collegamento ad innesto |
Lunghezza x larghezza x altezza |
Dimensioni delle piastre di montaggio: 110 mm x 110 mm |
Diametro per le testine di attuazione |
45 mm |
Diametro dell'anello frontale |
44,5 mm |
Lunghezza della maniglia |
52 mm |
Diametro della manopola |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Osservazioni |
Per allegato |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
resistenza a urti |
50 g |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
15.000 A |
Capacità di commutazione, AC-3 |
11.000 W |
Capacità di commutazione, AC-23 |
15.000 W |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Safety Field Box con I/O decentralizzati Safety Field Box con I/O decentralizzati |
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura |
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
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | Programma E, N, R |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Apparecchi di comando e segnalazione Dispositivi di comando e segnalazione nella forma di segnalatori luminosi, pulsanti o interruttori a pressione, luminosi o a fungo, selettori o pulsanti di selezione, selettori o pulsanti di selezione a chiave in collegamento con elementi di contatto EF o RF o elementi luminosi e trasduttori di tensione EL* o RL* |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
EMC-Directive * | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 7 aprile 2020 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.04.2024, 01:23