NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Codice prodotto:
103003076
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M
Codice prodotto:
103003076
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: NKF(1)(2)Z(3)(4) |
(1) | |
1 | 1 pedale |
2 | 2 pedali |
3 | 3 pedali |
(2) | |
senza | per pedale (separazione mediante /): |
1PW | 1 contatti di scambio |
2PW | 2 scambio (solo per varianti a 1 / 2 pedale) |
10 | 1 contatto di chiusura (NO) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO) |
(3) | |
B | passacavo dietro |
L | passacavo a sinistra |
R | passacavo a destra |
(4) | |
2M | con cavo di collegamento, 2 m |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- 3 Contatti
- esecuzione Tre pedali
- Design compatto e piatto
- Design moderno e simmetrico
- con Cavo di collegamento, 2 m
- Varianti dei contatti costituite da contatti di scambio o contatti NA
Dati per l'ordine
Codice |
NKF3-1PW/1PW/1PWZ-B-2M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103003076 |
EAN (European Article Number) |
4030661427799 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
Sistema termoplastico antiurto |
Materiale del pedale |
ABS termoplastica |
Colore della custodia |
RAL 9006 (Alluminio bianco) |
RAL-Colore dei pedali |
9005 |
Colore dei pedali |
nero |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di scambiatori |
1 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
2 m |
Connettore di collegamento |
Cavo di collegamento |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
351 mm |
altezza |
49 mm |
profondità |
150 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Dati elettrici
Categoria d'utilizzo AC-15 |
240 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2,5 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
scambiatore (NO/NC) |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Dichiarazione di conformità UE |
Company: | ACE Schmersal. Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | NKF |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | pedale di comando |
Direttive rilevanti: | Direttiva Bassa Tensione | 2014/35/UE |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 |
Luogo e data di emissione: | Boituva, 18 agosto 2021 |
Firma del legale rappresentante Marco Antonio De Dato Direttore Costruzione & Sviluppo |
UK Declaration of Conformity |
Company: | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NKF |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Boituva, August 18, 2022 |
Authorised signature Marco Antonio De Dato Head of Engineering and Design |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 06:27