NMLHWS
Codice prodotto:
101174529
Codice: |
- | |
(1)DT(8)(2) | tasto |
(1)DM(2) | Pulsante con membrana protettiva |
(1)DL(8)(2) | Pulsante luminoso |
(1)DLM(2) | Pulsante luminoso con membrana antipolvere |
(1)ML(2) | segnalatori luminosi con calotta piatta |
(1)MLH(2) | segnalatori luminosi con calotta bombata |
(1)DP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo senza blocco |
(1)DTP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo, senza blocco (solo programma N) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Pulsante a fungo illuminabile, senza blocco (solo programma N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di girare e tirare (per il programma N solo tirando) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Pulsante a fungo con blocco, sblocco tramite l'azione di tirare |
(1)WS21(4)(5) | Selettore con 2 posizioni di arresto |
(1)WT21(4)(5) | Selettore con 1 posizione pulsante |
(1)WS32(4)(5) | Selettore con 3 posizioni di arresto |
(1)WT32(4)(5) | Selettore con 2 posizioni pulsante |
(1)WST32(4)(5) | Selettore: stabile, instabile |
(1)WTS32(4)(5) | Selettore: instabile , stabile |
(1)SS21S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di arresto |
(1)ST21S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 1 posizione pulsante |
(1)SS32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 3 posizioni di arresto |
(1)ST32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave con 2 posizioni di contatto, sinistra e destra |
(1)SST32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave: stabile, instabile |
(1)STS32S(4)(5) | Interruttore a selettore a chiave: instabile, stabile |
B | tappo cieco |
(1) | |
- | Programma dispositivi di comando e segnalazione: |
E | Programma E |
N | Programma N |
R | Programma R |
(2) | |
- | Colore superficie pulsante: |
SW | nero |
GB | giallo |
RT | rosso |
GN | verde |
WS | Bianco |
BL | blu |
GR | grigio |
(3) | |
- | Diametro testa pulsante a fungo: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Lunghezza leva in mm: |
senza | nottolino corta |
.1 | Leva lunga |
(5) | |
- | Colore leva: |
senza | grigio |
WS | Bianco |
(6) | |
- | Posizione di estrazione chiave (3 posizioni): |
1 | Posizione sinistra |
2 | posizione centrale |
3 | Posizione destra |
(7) | |
- | Posizione di estrazione chiave (2 posizioni): |
1 | Posizione sinistra |
2 | Posizione destra |
(8) | |
- | Colore membrana (solo programma N): |
senza | Bianco |
GR/ | nero |
BL/ | blu |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Calotta elevata
- design igienico
- Grado di protezione IP69K
- Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
Dati per l'ordine
Codice |
NMLHWS |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101174529 |
EAN (European Article Number) |
4250116201471 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versione |
Indicator lights |
forma di costruzione |
High |
condizioni di montaggio (meccanico) |
arbitrariamente |
Tipo di tenuta |
Membrana Tenute a labbro Tenute piatte, Guarnizioni |
Materiale della calotta |
PA (12) |
Materiale dell'anello frontale |
ABS cromato |
Colore dell'apparecchio di comando |
Bianco |
Colore dell'anello frontale |
Argento |
Peso lordo |
30 g |
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di illuminazione |
Sì |
flangia di montaggio |
Sì |
Isolamento completo: |
Sì |
Dati meccanici
Montaggio |
Flangia di montaggio ELM |
Coppia di serraggio delle viti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
diametro totale |
44,5 mm |
Altezza della cupola |
10,4 mm |
Diametro della calotta |
26 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, minima |
1,5 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Spaziatura |
50 x 50 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
resistenza a urti |
30 g / 18 ms |
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato) |
per 24VAC/DC |
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
La flangia di montaggio ELM è compresa nella fornitura |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 16:10